智能i950 cabinet伺服驱动器可在已准备好的技术应用基础上轻松地集成至模块化的机器解决方案中——进行参数化而非编程。

相同的架构、工程设计以及相同应用软件的使用,再结合我们几十年的应用经验,化解了集中式和分布式运动控制之间的界限。我们FAST应用软件工具箱的适用范围极其广泛。

此外,i950 cabinet伺服驱动器可在Lenze的自动化系统中,在22至110 kW的功率范围内用作i750 cabinet伺服驱动器的功率扩展。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

产品亮点

  • 已准备好的技术应用,例如列表定位、电子减速机、卷绕机
  • 单电缆技术(OCT)
  • 反馈系统和现场总线连接的模块化可扩展性
  • 自动调谐功能,可快速、轻松地调节控制器
  • 多功能的集成式安全技术,符合SIL 3/PL e Cat. 4的高标准要求

技术数据及功能

技术数据

0.37 ... 110 kW

连接

1 AC 230 V
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
4x数字量输入
1x数字量输出
1x模拟量输入
用于连接安全传感器的安全输入
用于安全反馈的安全输出
直流母线
电机温度监测
用于反馈的旋转变压器/多编码器输入(电机)
用于反馈的旋转变压器/多编码器输入(负载)
借助HIPERFACE DSL®的单电缆技术(OCT)
安全等级编码器系统的连接

通信

EtherCAT
Ethernet
EtherNet/IP
PROFINET
安全总线FSoE
PROFINET上的PROFIsafe安全总线
使用安全PLC操作

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1