8400 TopLine变频器具备伺服品质,适用于动态运动。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

产品亮点

  • 带反馈的伺服控制也可用于同步电机
  • 用于电机轴的轴总线
  • 可选配“安全扭矩关断(STO)”功能

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 45 kW

连接

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

直流母线455 ... 775 V(3 AC 400/480 V 版本)

制动电阻器

电机连接(单轴驱动/多轴驱动)

8x数字量输入

4x数字量输出

2x模拟量输入

2x模拟量输出

1x NO/NC继电器

用于连接安全传感器的安全输入

用于安全反馈的安全输出

用于反馈的旋转变压器输入(电机)

用于反馈(电机)或用作附加位移编码器系统的多编码器输入

通信

轴总线

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

欧盟双重用途条例
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1