8400 HighLine变频器适用于简单运动控制和定位任务的速度控制。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:旋转分度台、存储系统(场内物流)、制袋填封机(包装行业)等。

产品亮点

  • 集成式定位控制
  • 多达15个可选的定位点,包括各自的运动曲线
  • 可选配符合SIL 3(EN IEC 62061/EN IEC 61508)和性能等级e(EN ISO 13849-1)的“安全断开转矩(STO)”功能

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 45 kW

连接

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x数字量输入

4x数字量输出

2x模拟量输入

2x模拟量输出

1x NO/NC继电器

直流母线(400-V型)

电机温度监测

通信

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

欧盟双重用途条例
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1