8400 protec变频器适用于分布式墙式安装,采用简单的可插拔技术。分布式排列大大缩短了电机电缆的长度。因此,即使是复杂的机器也能使其结构变得更加清晰。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:旋转台和剪叉式升降台(场内物流)、单轨悬挂输送机(汽车行业)等。

产品亮点

  • 采用插件技术(即插即驱动),易于调试
  • LED显示屏和LED状态指示灯
  • IP65的高防护等级

技术数据及功能

技术数据

0.75 ... 7.5 kW

连接

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6x或4x数字量输入

0x或2x数字量输出

1x模拟量输入

电机温度监测

通信

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1