8400 StateLine变频器适合简单运动控制的速度控制。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:横向物料搬运装置、托盘装载机(场内物流)、挤压机(塑料工业)、灌装系统(包装行业)等。

产品亮点

  • 用于驱动任务,带或不带速度反馈
  • 集成式制动管理
  • “VFC Eco”节能功能

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 45 kW

连接

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x数字量输入

1x数字量输出

1x模拟量输入

1x模拟量输出

1x NO/NC继电器

直流母线(400-V型)

电机温度监测

通信

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

欧盟双重用途条例
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1