i550 cabinet变频器是一款带可扩展功能的紧凑型控制柜设备,具有多功能、可靠并易于使用的特点。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:输送机驱动、行走驱动、卷绕驱动、提升驱动、挤压机、包装机械、泵、风扇等。

产品亮点

  • 节省空间的设计:60mm宽(高达4 kW)、130mm深(高达11 kW)、可零齿隙安装。
  • 创新的交互(如通过WLAN)可实现创纪录的极短调试时间和便捷的诊断。
  • 可选配符合SIL 3(EN IEC 62061/EN IEC 61508)和性能等级e(EN ISO 13849-1)的“安全断开转矩(STO)”功能
  • 既可作为完整的设备也可作为单个组件(功率件、控制单元和安全单元)使用,非常灵活。

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 132 kW

连接

1 AC 120 V
1 AC 230 V
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
5x数字量输入
1x数字量输出
2x模拟量输入
1x模拟量输出
1x NO/NC继电器
直流母线
电机温度监测

通信

CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
IO-Link
Modbus RTU
Modbus TCP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1