SMVector IP65变频器的防护等级高,因此是分布式墙式安装的理想之选。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:食品行业的生产装置、户外用驱动等。

产品亮点

  • 多种外壳版本
  • LED显示屏
  • IP65的高防护等级

技术数据及功能

技术数据

0.37 ... 22 kW

连接

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5x数字量输入

1x数字量输出

1x模拟量输入

1x模拟量输出

1x NO/NC继电器

通信

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1