8400 motec变频器可就地安装于电机或墙上。维护用开关也可在墙上使用。分布式排列大大缩短了电机电缆的长度。因此,即使是复杂的机器也能使其结构变得更加清晰。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

应用领域:行走和输送机驱动(场内物流)、泵、风扇等。

产品亮点

  • 采用插件技术(即插即驱动),易于调试
  • 紧凑型设计
  • 高防护等级IP65,带开关单元IP54
  • 集成式开关和电位计可快速调整配置以及转速和斜盘。
  • 带或不带维护用开关的版本,用于墙式安装

技术数据及功能

技术数据

0.37 ... 7.5 kW

连接

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x数字量输入

2x/5x/8x数字量输出

1x模拟量输入

0x/1x/2x模拟量输出

1x NO/NC继电器

电机温度监测

通信

AS-接口

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1