智能化的NUPANO平台能够集成、管理和保护为您的机器量身定制的创新技术应用。这将使您在竞争中领先一步 – 因为私人应用程序是获得竞争优势的唯一途径。

借助于NUPANO,您可以随时了解机器软件的状态 – 无论是一台机器还是500台机器。

NUPANO基于成熟的IT接口。这对您而言意味着:您的技术应用可以在通用标准的基础上轻松编程,根据需要进行测试,然后轻松转移到我们的开放式自动化平台。此外,您可以使用它来访问Docker Hub上的100,000多个程序。这将为您节省时间和金钱!

产品亮点

  • 在整个机器使用寿命内不断创新
  • 升级可由服务技术人员完成
  • 专业知识留在公司内部
  • 自主操作,无需云连接或凭证
  • 轻松集成到现有IT基础设施中

了解更多

输入物料号以获取更多详细信息

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1