c430控制器能让您轻松完成高质量的控制任务,实现高动态性能的多轴协调运动。因此,可基于我们的软件模块来实现现代和模块化的机器控制。

产品亮点

  • 在紧凑的机器空间内实现简单的运动控制
  • 免维护且更经久耐用:采用无蓄电池设计且工作环境温度可扩展至60 °C,因此适用于所有工业领域
  • 工程工具与所有其他Lenze产品相同,因此您能继续使用您所熟悉的工具
  • 可切换的现场总线功能:以太网交换机、PROFINET IO设备或EtherCAT从站
  • 搭载EASY UI Designer和v430/v450 web面板,可实现最先进的基于web的机器可视化

技术数据及功能

处理器

Arm® Cortex®-A9 800 MHz

操作系统

RT Linux

通信

EtherCAT总站
EtherCAT从站
PROFINET IO设备
以太网100 Mbps

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1