9400 HighLine伺服驱动器适用于精确动态运动,且在高要求机器任务以及单轴或多轴应用中的表现尤为出色。精心设计的安装理念使设备的安装过程十分省心。

此外,其设计还符合生态设计指南EN IEC 61800-9-2标准的要求。

产品亮点

  • 旋转变压器输入和通用多编码器输入
  • 支持同步和异步电机
  • 可通过功能块互连来实现功能的灵活调整
  • 多功能和可自由配置的技术功能,例如用于列表定位、定位控制、电子减速机和凸轮
  • 可扩展的安全功能

技术数据及功能

技术数据

单轴驱动:0.37 ... 240 kW

多轴驱动:0.37 ... 30 kW

连接

3 AC 230 V(单轴驱动)

3 AC 400 V(单轴驱动)

3 AC 480 V(单轴驱动)

制动电阻器(单轴驱动)

电机连接(单轴驱动/多轴驱动)

9x数字量输入

4x数字量输出

2x模拟量输入

2x模拟量输出

用于连接安全传感器的安全输入

用于安全反馈的安全输出

握持制动控制

用于反馈的旋转变压器输入(电机)

用于反馈(电机)或用作附加位移编码器系统的多编码器输入

安全等级编码器系统的连接

通信

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

安全总线FSoE

PROFINET上的PROFIsafe安全总线

使用安全PLC操作

欧盟双重用途条例
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1