Sales
- Telephone
- +86 21 3828 0200
- 电子邮箱
- info.cn@Lenze.com
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_Wasser_2_356x474.jpg)
凭借IP66防护等级 NEMA 4X 室内&户外 (对于30-75千瓦:IP55和NEMA12),紧凑型i550 protec 无需任何其他措施也可安装在多尘环境中。该新款变频器的外壳将提供完善的防尘土及防水保护,可适应多尘潮湿的纺织行业应用。
由于用户使用指南与i500控制柜式变频器完全一样,i550 protec的系统集成十分简单:使用操作面板、操作面板app或EasyStarter PC软件即可便利完成。
相较于市场上其他分布式解决方案,i550 protec尺寸极为紧凑。该产品的功率范围最高可达75 kW。此外,i550 protec的电源电压、通信、安全及诊断模块与i500控制柜式变频器完全一致,具备该产品家族的一切共同特性。
此外,i550 protec是市场上首台具备IO-Link接口的分布式变频器。这一全新的标准协议可直接为分布式安装带来降本潜力。