A keskeny és kompakt, 5 beállítható fix fordulatszámmal rendelkező, lapos hajtóműves motorok egyszerűen feltűzhető hajtásegységet képeznek vízszintes szállítástechnikához. Okostelefonról kezelhetők és közvetlenül a hálózatról üzemeltethetők.

A lapos hajtóműnek köszönhetően nagy megengedett radiális erőkkel, finom fokozatokban hangolt áttételekkel valamint csekély holtjátékkal rendelkeznek.

Fő jellemzők

  • Keskeny csatlakoztatott hajtómű kompakt kivitelben
  • Tengelyméretek piaci normáknak megfelelően és szabványos peremek
  • 5 beállítható fix fordulatszám
  • Integrált lágyindítás funkció
  • Kevesebb huzalozás az elektronikus mágneskapcsoló és motorvédő funkció miatt

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok
0.47 kW / 1.36 kW
6 ... 2050 Nm
Maximális áttétel: i=4640
Kivitel
2, 3 és 4 fokozatú
További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form