A Drives DataHub egy olyan szoftvercsomag, amely átjárót hoz létre a Lenze inverterek és egy IIoT-csatlakozófelület között. A meglévő folyamatirányítás ennek során a Drives DataHub-tól függetlenül fut, tehát az nem befolyásolja azt.

A Lenze összes elterjedt invertere csatlakoztatható az eszköz firmware-jének módosítása nélkül. Egy standartizált, gyártótól független csatlakozófelületen keresztül az inverteradatok a kívánt minőségben bocsátódnak rendelkezésre egy fölérendelt rendszer számára MQTT segítségével.

A Drives DataHub így lehetővé teszi a Lenze portfóliójának összes inverteréhez való csatlakozást, az adatokat pedig egy IIoT-interfészen keresztül elérhetővé teszi a fölérendelt szoftverszolgáltatások, például eszközkezelés vagy állapotfelügyelet számára.

Fő jellemzők

  • Akár 1000 Lenze inverter csatlakoztatása
  • Docker-tároló technológiával rendelkező Linux és Windows operációs rendszerekre
  • Integrált oszcilloszkóp funkció 0.125 ms mintavételi sebességgel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Kompatibilis inverterek

Frekvenciaváltó i5xx cabinet
Frekvenciaváltó i5xx protec
Frekvenciaváltó i5xx motec
Frekvenciaváltó 8400 StateLine
Frekvenciaváltó 8400 HighLine
Frekvenciaváltó 8400 TopLine
Frekvenciaváltó 8400 protec
Frekvenciaváltó 8400 motec
Szervó frekvenciaváltó i950 cabinet
Szervó frekvenciaváltó 9400 HighLine

Kompatibilis terepi buszok

EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET

Current documentation and Docker Compose file

További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form