A 8400 motec frekvenciaváltó decentralizált módon a motorra vagy a falra szerelhető. A falon egy kiegészítő karbantartó kapcsoló alkalmazható. A decentralizált elrendezés révén a motorvezetékek hossza jelentősen rövidebb. Ezáltal pl. költséges gépfelépítéseket is áttekintő módon hozhat létre.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Alkalmazási területek: hajtószerkezetek, szállítószalag-hajtások (intralogisztika), szivattyúk, ventilátorok, ...

Fő jellemzők

  • Egyszerű üzembe helyezés csatlakozástechnikával (Plug and Drive)
  • Kompakt építési forma
  • IP65 osztályú nagy védettség, IP54-es kapcsolóegységgel
  • Integrált kapcsolók és potenciométerek a konfiguráció, valamint a sebesség és meredekség gyors testre szabásához
  • Kivitelek karbantartó kapcsolóval vagy anélkül falra szereléshez

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.37 ... 7.5 kW

Csatlakozások

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x digitális bemenet

2x/5x/8x digitális kimenet

1x analóg bemenet

0x/1x/2x analóg kimenet

1x NO/NC-relé

Motorhőmérséklet-felügyelet

Adatátvitel

AS-interfész

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form