A 8400 protec frekvenciaváltó alkalmas decentralizált falra szereléshez és egyszerű csatlakozástechnikával rendelkezik. A decentralizált elrendezés révén a motorvezetékek hossza jelentősen rövidebb. Ezáltal pl. költséges gépfelépítéseket is áttekintő módon hozhat létre.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Alkalmazási területek: forgóasztalok és ollós emelőasztalok (intralogisztika), villamos függőpályák (autóipar), ...

Fő jellemzők

  • Egyszerű üzembe helyezés csatlakozástechnikával (Plug and Drive)
  • LED-es kijelző és állapotjelző LED-ek
  • IP65 osztályú nagy védettség

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.75 ... 7.5 kW

Csatlakozások

3 AC 400 V

3 AC 480 V

6x vagy 4x digitális bemenet

0x vagy 2x digitális kimenet

1x analóg bemenet

Motorhőmérséklet-felügyelet

Adatátvitel

CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form