A 8400 StateLine frekvenciaváltó egyszerű mozgásirányítás fordulatszámának testre szabására alkalmas.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Alkalmazási területek: keresztirányú továbbítól, palettázók (intralogisztika), extruderek (műanyagipar), töltőrendszerek (csomagolóipar), ...

Fő jellemzők

  • Hajtásfeladatokhoz fordulatszám visszacsatolással vagy anélkül
  • Integrált fékkezelés
  • Energiatakarékossági funkció „VFC eco”

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 45 kW

Csatlakozások

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x digitális bemenet

1x digitális kimenet

1x analóg bemenet

1x analóg kimenet

1x NO/NC-relé

DC busz (400 V típusok)

Motorhőmérséklet-felügyelet

Adatátvitel

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form