Az SMVector IP65 frekvenciaváltó a magas védettség révén ideális decentralizált falra szerelésre.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Alkalmazási területek: gyártóberendezések az élelmiszeriparban, kültéri hajtások, ...

Fő jellemzők

  • Különböző kivitelű készülékházak
  • LED-es kijelző
  • IP65 osztályú nagy védettség

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.37 ... 22 kW

Csatlakozások

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5x digitális bemenet

1x digitális kimenet

1x analóg bemenet

1x analóg kimenet

1x NO/NC-relé

Adatátvitel

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form