A 9400 HighLine szervó-hajtás pontos, dinamikus mozgásokhoz alkalmas és egy vagy többtengelyes alkalmazásoknál igényes gépi feladatoknál nyújt kiemelkedő teljesítményt. A jól átgondolt szerelési koncepció az eszköz egyszerű telepítését és szerelését teszi lehetővé.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Fő jellemzők

  • Rezolverbemenet és univerzális multi-jeladóbemenet
  • Támogatja a szinkron és aszinkron motorokat
  • Flexibilis módon igazítható funkciók funkcióblokk-átkapcsolással
  • Sokoldalú és szabadon konfigurálható technológiaalkalmazások pl. táblázatos pozicionálásokhoz, pozicionáló vezérlésekhez, elektronikus hajtóművekhez, bütyköstárcsákhoz
  • Skálázható biztonsági funkciók

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Csatlakozások

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Fékellenállás (Single Drive)

Motorcsatlakozás (Single Drive/Multi Drive)

9x digitális bemenet

4x digitális kimenet

2x analóg bemenet

2x analóg kimenet

Biztonságos bemenetek biztonsági érzékelő csatlakozására

Biztonságos kimenetek biztonsági visszajelzéshez

Tartófék-vezérlés

Rezolverbemenet visszacsatoláshoz (motor)

Multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor) vagy kiegészítő elmozdulásmérő rendszerként

Biztonsági besorolású adórendszerek csatlakozása

Adatátvitel

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Biztonsági busz FSoE

Biztonsági busz PROFIsafe PROFINET-en

Üzem biztonsági PLC alatt

EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése
További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form