Az integrált i550 motec frekvenciaváltóval felszerelt magas hatásfokú m550-H IE2 háromfázisú AC-motorok lefedik a 0.25 ... 0.55 kW teljesítménytartományt.

Az integrált i550 motec frekvenciaváltóval felszerelt prémium hatásfokú IE3 m550-P háromfázisú AC-motorok lefedik a 0.75 ... 5.5 kW teljesítménytartományt.

Fő jellemzők

  • Energiahatékonysági osztályok a gazdaságos és biztos jövőjű felhasználáshoz, számos alkalmazási területen és országban
  • Skálázható moduláris rendszer a gépekkel kapcsolatos követelményekhez való optimális igazodáshoz
  • Egyszerű csatlakozás kapocsdobozokkal vagy a piacon beszerezhető dugós csatlakozókkal a gyors üzembe helyezés érdekében
  • A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
  • A g500 hajtóművekkel együttesen hajtóműves motorokként való felhasználásra optimalizálva

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

Kivitel

B3

B5

B14

Visszacsatolás

Nincs

Inkrementális jeladó

További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form