Lenze Smart Motor m300
A Lenze Smart Motor mintegy 70%-kal csökkenti a hajtóművek sokféleségét. Mágneskapcsoló és indító nélkül, szabadon beállítható fix fordulatszámokkal és számtalan integrált funkcióval a szállítástechnikai alkalmazások számára. Ezenfelül a Lenze Smart motor teljesíti az energiahatékonysággal kapcsolatos legmagasabb követelményeket és kényelmesen kezelhető okostelefonról.
Fő jellemzők
- Szabadon beállítható fordulatszám csökkenti a variációk sokféleségét
- Integrált lágyindítás funkció
- Kevesebb huzalozás az elektronikus mágneskapcsoló és motorvédő funkció miatt
- B3, B5 és B14 kivitelek
- Kombinálható a g500 hajtóművekkel
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | 0.47 kW / 1.36 kW 1.75 Nm / 5 Nm |
---|---|
Kivitel | B3 B5 B9 B14 |
További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot