A nagy energiahatékonyságú, inverter-optimalizált MF háromfázisú motorok különösen alkalmasak olyan feladatokhoz, amelyek kis építési méret mellett nagy beállítási tartományt igényelnek.

Fő jellemzők

  • IE2 energiahatékonysági osztálynál jobb
  • 4 pólusú motorok B3, B5 és B14 kivitelben
  • Beállítási tartomány 1:24 arányig konstans forgatónyomaték mellett
  • Dinamikus, mint a hagyományos háromfázisú AC-motorok
  • A g500 hajtóművekkel és az i510 cabinet, i550 cabinet és i550 protec frekvenciaváltókkal együttesen hajtóműves motorokként való felhasználásra optimalizálva

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.55 ... 22 kW

1 ... 60 Nm

Kivitel

B3

B5

B9

B14

Visszacsatolás

Rezolver

Abszolútérték-jeladó

Inkrementális jeladó

További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

MF

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form