Ipari PC v800-C
A gép képi megjelenítése a v800-C ipari PC-vel megvalósítható. A különböző képernyőátlók és processzorteljesítmények a modern képi megjelenítés szükséges követelményeihez igazodnak és minden gépméretezéshez illeszthetők. Minden eszköz kesztyűben kezelhető többérintős üvegérzékelővel van ellátva. A kezelőprogram intuitív módon létrehozható a VisiWinNET® műszaki tervező szoftverrel.
Fő jellemzők
- IP65-ös védettség az előlapon, egyszerű tisztíthatóság
- Nagyfelbontású full HD képernyők 17.3" és 24" méretben
- Higiénikus tervezés, nincsenek látható csavarok
- Modern eszközkivitel
- Opcionális kapcsolódoboz
Műszaki adatok és tulajdonságok (2. generáció)
Processzor | Intel® Celeron® Processor 2980U Intel® Core™ i5-4300U Processor |
---|---|
Operációs rendszer | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
Képernyő | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 képpont 24" (61 cm), 1920 x 1080 képpont Kapacitív üveg felület több pontos kijelzővel |
Adatátvitel | Ethernet 1000 Mbit/s, 2-Port-Switch |