A v200-C monitorral gépi megjelenítések hozhatók létre. Megfelelő formakialakításával a v200-C a lehető legjobb platformot képezi igényes felhasználói interfész koncepciókhoz. Minden eszköz kesztyűben kezelhető többérintős üvegérzékelővel van ellátva.

Fő jellemzők

  • IP65-ös védettség az előlapon, egyszerű tisztíthatóság
  • Nagyfelbontású full HD képernyők 17.3" és 24" méretben
  • Higiénikus tervezés, nincsenek látható csavarok
  • Szabványos HDMI- vagy DisplayPort-csatlakozás

Műszaki adatok és tulajdonságok

Képernyő
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 képpont
24" (61 cm), 1920 x 1080 képpont
Kapacitív üveg felület több pontos kijelzővel
További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form