Webes panel v430
A modern kialakítású esztétikus gépmegjelenítések egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, amelyek ráadásul intuitív módon kezelhetők. A v430-es webes panellel és a webes alapú – az EASY UI Designer tervezési eszközből és a c430, c520 és c550 vezérléseken futó FAST UI Runtime-ból álló – ajánlatunkkal ilyen megjelenítésekhez kínálunk megoldást.
A v430 webes panel kiválóan alkalmas a vezérlőszekrény falára történő klasszikus szerelésre.
Fő jellemzők
- Színes TFT képernyő 7", 10.1" és 15.6" méretben
- Robusztus Multi-Touch üvegfront
- IP66-ös védettség az előlapon, egyszerű tisztíthatóság
Műszaki adatok és tulajdonságok
Processzor | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Operációs rendszer | Linux |
Képernyő | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 képpont |
Adatátvitel | Ethernet 10/100 Mbps |