I/O rendszer 3000
Az intelligens érzékelők és aktuátorok integrációja a rövidebb fejlesztési időkkel együtt növeli a nagy teljesítményű I/O rendszerekkel szemben támasztott követelményeket az automatizálásban.
Az I/O 3000 rendszer a rendszer átfogóan rugalmas méretezése mellett kompakt kivitelt, csökkentett huzalozási ráfordítást és egyszerű hibadiagnózist biztosít. Mindegy, hogy a vezérlőszekrényben vagy decentralizált megoldásként, az I/O 3000 rendszer teljes körűen illeszkedik az automatizálási rendszerbe.
Ön profitál a bemeneti és kimeneti modulok, a teljesítmény- és technológiaalkalmazások, az adatátviteli egységek és a biztonsági I/O-k precíz vezérlésének előnyeiből. Támogatja a Touch-Probe bemeneteket és Distributed Clock rendszereket is, amelyek az ütemezett gyártási folyamatokban alkalmazott szinkronizált mozgásokhoz szükségesek.
Fő jellemzők
- Moduláris felépítés a rendszer rugalmas méretezéséhez
- Az 11.5 mm-es, keskeny moduloknak köszönhetően kompakt, és akár 32 csatlakozással rendelkezik
- Decentralizált IP67-es modulok digitális be- és kimenetekkel
- Modulok IO-Link, CANopen, léptetőmotor és biztonsági I/O-k számára
- Egyszerű diagnosztika és állapotfelismerés
Rendszeráttekintés
Teljesítménymodulok (w510-C) | Betáplálás |
---|---|
Analóg be-/kimenetek (w540-C) | Analóg bemenetek |
Digitális be-/kimenetek (w560-C) | Digitális bemenetek |
Decentralizált IP67-es modulok (w560-P) | Digitális bemenetek |
Technológiaalkalmazások (w570-C) | Digitális számlálók |
Adatátviteli modulok (w580-C) | CANopen |
Síncsatoló (w580-C) | EtherCAT |
Biztonsági modulok (w590-C) | Biztonságos be-/kimenetek FSoE |