Az I/O rendszer 1000 a bemeneti és kimeneti modulok precíz vezérlését kínálja, ami magába foglalja a Touch-Probe bemenetek beolvasását is, amint arra az ütemezett gyártástechnológiákban levő szinkronizált mozgásokhoz szükség van. Ezáltal időbélyegzővel kombinálva minimális belső ciklusidő garantálja, hogy az I/O rendszer 1000 maga is teljesítse a pontossággal kapcsolatos legmagasabb elvárásokat.

Fő jellemzők

  • Egyszerű szerelés profilsínre
  • Egyszerű huzalozás
  • 12.5 mm keskeny I/O modulok 8 kapoccsal

Műszaki adatok és tulajdonságok

Adatátvitel
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Csatlakozások
EPM-S200 - 2 digitális bemenet
EPM-S201 - 4 digitális bemenet
EPM-S202 - 8 digitális bemenet
EPM-S203 - 4 digitális bemenet, 3 erű
EPM-S204 - 2 digitális bemenet, negatívan kapcsoló
EPM-S205 - 4 digitális bemenet, negatívan kapcsoló
EPM-S206 - 8 digitális bemenet, negatívan kapcsoló
EPM-S207 - 2 digitális bemenet, 2 µs
EPM-S208 - 4 digitális bemenet, 2 µs
EPM-S209 - 8 digitális bemenet, 0.5 ms
EPM-S210 - 8 digitális bemenet, diagnosztika
EPM-S300 - 2 digitális kimenet
EPM-S301 - 4 digitális kimenet
EPM-S302 - 8 digitális kimenet
EPM-S303 - 2 digitális kimenet, negatívan kapcsoló
EPM-S304 - 4 digitális kimenet, negatívan kapcsoló
EPM-S305 - 8 digitális kimenet, negatívan kapcsoló
EPM-S306 - 2 digitális kimenet, 2 A
EPM-S308 - 2 digitális kimenet, 230 V relé
EPM-S309 - 4 digitális kimenet, 2 A
EPM-S310 - 2 digitális kimenet, 2 µs
EPM-S311 - 4 digitális kimenet, 2 µs
EPM-S312 - 8 digitális kimenet, diagnosztika
EPM-S400 - 2 analóg bemenet, 0 ... 10 V DC
EPM-S401 - 4 analóg bemenet, 0 ... 10 V DC
EPM-S402 - 2 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA
EPM-S403 - 4 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA
EPM-S404 - 4 analóg bemenet, rezisztor
EPM-S405 - 2 analóg bemenet, thermó
EPM-S406 - 2 analóg bemenet, -10 ... 10 V DC
EPM-S408 - 2 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA
EPM-S409 - 2 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA, szigetelt
EPM-S410 - 2 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA, érzékelő
EPM-S411 - 1 analóg bemenet, nyúlásmérő bélyeg
EPM-S412 - 4 analóg bemenet, 0 ... 10 V DC, 16 Bit
EPM-S413 - 4 analóg bemenet, 0/4 ... 20 mA, 16 Bit
EPM-S414 - 4 analóg bemenet, -10 ... 10 V DC
EPM-S415 - 2 analóg bemenet, termikus (kompenzáció)
EPM-S416 - 3 fázis 230/400 V, 5 A
EPM-S500 - 2 analóg kimenet, 0 ... 10 V DC
EPM-S501 - 4 analóg kimenet, 0 ... 10 V DC
EPM-S502 - 2 analóg kimenet, 0/4 ... 20 mA
EPM-S503 - 4 analóg kimenet, 0/4 ... 20 mA
EPM-S504 - 2 analóg kimenet, 0/4 ... 20 mA, 16 Bit
EPM-S505 - 4 analóg kimenet, -10 ... 10 V DC
EPM-S600 - 1-szeres számláló 24 V / 1 DO
EPM-S601 - 2-szeres számláló 24 V
EPM-S602 - 1-szeres számláló 5 V
EPM-S603 - 2-szeres számláló 24 V
EPM-S604 - SSI-interfész
EPM-S606 - frekvenciamérés
EPM-S620 - PWM-kimenet
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - fő ellátás (síncsatoló)
EPM-S701 - I/O-k ellátása
EPM-S702 - I/O-k és elektronika ellátása
További részletes adatok beszerzéséhez adjon meg egy anyagszámot

Termék konfigurálása

Vannak kérdései?

Termék támogatás

Contact form