Przemysłowa produkcja jednostkowa o charakterze seryjnym
Każdy, kto kupuje nową kuchnię, ma swobodę wyboru: powierzchnia, głębokość, wysokość, baterie, zlewozmywak po lewej, a może po prawej stronie. W związku z tym, że wymiary elementów są coraz mniejsze, częściej niż standardowe, produkuje się niestandardowe kuchnie. “Wielkość partii 1 jest nadal gorącym tematem”, podsumowuje Thomas Gsellmann, manager w firmie Schelling Marketing.
Jak takie rozwiązanie może wyglądać w praktyce, pokazuje centrum tnące firmy Schelling. Dzięki obiegowemu systemowi przenośników z dwoma zespołami bramowymi linia do cięcia “Is1” może pracować bez przerwy. Tak zwane manipulatory zostały opracowane w ścisłym partnerstwie technologicznym z Lenze. Sercem rozwiązania sterowania ruchem jest moduł technologiczny Lenze FAST “Pick & Place” do zastosowań zrobotyzowanych.
Indywidualny podział płyt
Tam, gdzie każda kuchnia ma być wyprodukowana zgodnie z osobistymi wytycznymi klienta końcowego, produkcja masowa i produkcja seryjna należą do przeszłości. Zdigitalizowane plany kuchni są tłumaczone na listy części i schematy przekrojów. Każda część jest oddzielnie, ale w pełni automatycznie piłowana przez Schelling “Is1”. “Piła jest zintegrowana z nadrzędnym układem sterowania, będąc jednocześnie elementem systemu na linii produkcyjnej”, Dietmar Nussbaumer, kierownik ds. systemów technicznych i instalacji w firmie Schelling, opisuje profil wymagań dla tego rozwiązania maszynowego.
“Coraz częściej myślimy o mechatronicznych modułach maszyn z zakresu mechaniki, elektroniki i oprogramowania, które możemy ponownie wykorzystać w innych projektach.
Dlatego też potrzebujemy dostawców kompleksowych usług, którzy pomogą nam również w rozwoju oprogramowania.”
Dietmar Nussbaumer, kierownik ds. systemów technicznych i instalacji w firmie Schelling
Funkcje robota w portalu
Podstawową zasadą systemu obrotu towarowego są suwnice, które po pierwszym cięciu wzdłużnym lub głowicowym obracają płyty i transportują je do następnego cięcia poprzez stoły szczotkowe, które służą jako bufory – zasadniczo koncepcja obrotu pozwala optymalizować plany cięcia w wielu płaszczyznach. Gdy części są gotowe, portal wyładowuje je z powrotem do dalszej obróbki. Schelling i Lenze zastosowały tutaj technologię FAST. Jest to pełnowartościowy rdzeń robotyki, który oferuje wszystko, czego potrzebują konstruktorzy maszyn do wykonywania szybkich i elastycznych zadań manipulacyjnych, nawet bez specjalistycznej wiedzy na temat robotyki.
Korzyści: oszczędność czasu i kosztów dzięki uniknięciu konieczności zagłębiania się w programowanie sterowania ruchem, poprawa jakości oprogramowania dzięki uporządkowanemu programowaniu i łatwemu ponownemu użyciu. Ponieważ niektóre funkcje można łatwo zintegrować, moduł technologiczny “Pick & Place” można łatwo dostosować do specyfiki danej aplikacji.