Mechatronika Lenze

Produkty i pakiety rozwiązań wyróżniające się doskonałą efektywnością kosztową w procesach

Rozwiązania mechatroniczne Lenze dzięki otwartym standardom i interfejsom gwarantują doskonałą współpracę maszyny i modułów maszynowych wykraczającą poza granice systemów.

W celu realizacji najróżniejszych zadań napędu warto skorzystać z naszego skalowalnego i „skrojonego” na miarę zbioru modułów mechatronicznych. Gwarantujemy niezawodne technologie, długowieczną jakość i łatwą obsługę wszystkich produktów. W ten sposób można nie tylko ograniczyć różnorodność wariantów napędów, ale również cały proces projektowania.

Nasi specjaliści ds. rozwiązań w zakresie napędów i automatyzacji są przez cały czas do Państwa dyspozycji – warto skorzystać z ich innowacyjnych pomysłów. Ponadto to właśnie oni z entuzjazmem nadają tempa Państwa własnym pomysłom. Może to być optymalizacja istniejącego urządzenia lub maszyny, czy też zaprojektowanie nowego rozwiązania.

Produkty łatwe w użyciu

Dążymy do tego, aby nasze produkty mechatroniczne, takie jak kompaktowe, elastyczne przemienniki częstotliwości i500 lub seria przekładni g500 projektować w taki sposób, aby były przyjazne dla użytkownika – i to w takiej samej mierze dla producenta, jak i użytkownika maszyn.

Przykład: Seria przemienników częstotliwości i500

Przykład: Seria przekładni g500

Zintegrowane rozwiązania mechatroniczne

W naszej ofercie rozwiązań do zdecentralizowanych rozwiązań napędowych z połączeniem silnika g500 i serii przekładni g500 idziemy o krok dalej w kierunku integracji mechatronicznej. Z wykorzystaniem tylko jednego rozwiązania napędowego można realizować bardzo szeroki zakres zastosowań i ograniczyć różnorodność wariantów nawet o 70%.

Przykłady:

  • Silnik Lenze Motor – jeden silnik do wielu zastosowań
Głęboka integracja w łańcuchu dostaw klientów

Wykorzystujemy szanse cyfryzacji, aby nasze procesy dystrybucji i usług na rzecz naszych klientów były jeszcze bardziej efektywne i aby nie tylko nasze produkty jako takie, ale również wszystko, co się z nimi wiąże, było w miarę proste, a przez to efektywne dla naszych klientów.

Device centric IoT

Nasze inteligentne produkty z możliwością zdecentralizowanego przetwarzania informacji zapewniają możliwość niezawodnego podłączenia do chmury również produktów mechatronicznych, przez co otwierają perspektywy zaawansowanego monitorowania i usług analitycznych.

Formularz kontaktowy