Szybka instalacja
Pompa ta jest sterowana za pomocą i550 motec, który oferuje naszym klientom wiele potencjalnych oszczędności: maksymalną wydajność, szybki czas instalacji dzięki technologii wtyczek, brak konieczności stosowania drogich kabli silnikowych, łatwe uruchamianie za pomocą RFID lub USB.
Pakiet napędowy składający się z silnika Lenze i falownika dodatkowo ułatwia obsługę, szczególnie w przypadku kompaktowego silnika MF 120 Hz.
Charakterystyka rozwiązania z przemiennikami częstotliwości Lenze
Wyższa wydajność Regulatory temperatury zapewniająoszczędność energii przekraczającą 25%. | Mniejszy wysiłek techniczny Konstrukcja hydromechaniczna,niezależna od lokalnego napięcia sieciowego. |
Oszczędność na komponentach zewnętrznych Szeroki zakres parametryzowalnych funkcjonalności. | Stabilność procesu Sprawdzone nawet w zanieczyszczonym środowisku. |
Szeroki zakres działania Oprócz bezstopniowej regulacji prędkości,i550 cabinet może wykonywać różne zadania związane ze sterowaniem i monitorowaniem, oszczędzając moc programowania sterownika PLC. Zintegrowany regulator PID kontroluje natężenie przepływu, temperaturę lub ciśnienie na podstawie wejścia analogowego odpowiedniego czujnika. | Funkcjonalność Przemienniki oferują funkcję uśpienia i płukania |
Mniej wariantów Globalne rozwiązanie obejmujące falownikna 400 V (50 Hz) lub 480 V (60 Hz). |