Dostarczamy rozwiązania dla systemów przenośnikowych

Pakiet napędowy Lenze

Zdecentralizowana technologia napędowa ​dla prostych i złożonych zastosowań w technologii przenośników

Nowoczesna, zdecentralizowana architektura zakładu pomaga uniknąć przestojów w zakładzie i związanych z nimi poniesionych kosztów. Jest to szczególnie cenne dla niezawodności instalacji w systemach zaopatrzenia i rozładunku, w magazynach, na lotniskach i w przemyśle motoryzacyjnym. Zdecentralizowane pakiety napędowe firmy Lenze zapewniają niezawodność, efektywność kosztową i oszczędność czasu - szczególnie w dużych, rozciągniętych przestrzennie instalacjach. Wybierz pomiędzy rozwiązaniami o stałej lub zmiennej prędkości, z lub bez opcji komunikacyjnych i wybierz odpowiedni pakiet napędowy dla swojej aplikacji.

Zalety zdecentralizowanej techniki napędowej:​​

  • Oszczędność kosztów w przypadku instalacji rozproszonych

  • Funkcje w użyciu na miejscu i gromadzenie danych w miejscu ich powstawania

  • Autonomiczne moduły maszynowe z krótkim czasem instalacji i uruchomienia

Zwiększ swoją elastyczność w produkcji wariantów maszyn dzięki naszym różnym pakietom napędowym.

 

Pakiety napędowe Lenze

Możesz wybierać spośród różnych projektów technicznych zgodnie ze swoimi wymaganiami.
Ty określasz prędkość, my dostarczamy rozwiązanie.

 

                                                                                                                      

Silnik Lenze Smart - po prostu mocny

  • swobodnie regulowana prędkość zmniejsza liczbę wariantów

  • zintegrowana funkcja łagodnego startu

  • mniej okablowania dzięki elektronicznemu stycznikowi i funkcji ochrony silnika

  • obsługa przy pomocy smartfona i aplikacji Lenze

  • wysoka przeciążalność dopasowana do technologii przenośników


Dowiedz się więcej!

8400 motec – ekonomiczne rozwiązanie

  • zmienna prędkość z rozszerzoną komunikacją

  • dostępny w wersji silnikowej lub naściennej, dla wersji naściennej dodatkowo z wyłącznikiem serwisowym

  • wyższy zakres dynamiki i prędkości w połączeniu z serią silników MF

  • duża dioda LED widoczna z daleka pokazuje aktualny stan

  • zakres mocy 0,37 - 7,5 kW

Dowiedz się więcej!

i-series motec – do prostych i złożonych rozwiązań

  • zmienna prędkość z komunikacją Ethernet i interfejsami IIoT

  • zintegrowane skalowalne funkcje bezpieczeństwa i pozycjonowania

  • obsługuje IIoT – gromadzi dane dla innych usług w czasie rzeczywistym

  • redukcja kosztów sprzętu dzięki funkcjonalności IO-Link Master

  • energooszczędny dzięki zintegrowanemu modułowi zwrotu energii do sieci

Dowiedz się więcej!

Pakiet Napędowy – zgrany zespół

Wraz z naszymi przekładniami i silnikami nasze przemienniki tworzą skoordynowany pakiet napędowy - dokładnie taki, jaki chcesz.

Silniki m500

Nasze silniki trójfazowe spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące efektywności energetycznej i są zoptymalizowane do pracy z przekładniami i przetwornicami częstotliwości firmy Lenze:​

Przekladnie g500

Przekładnie Lenze charakteryzują się niezmiennie wysoką sprawnością, kompaktową konstrukcją i precyzyjną gradacją.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej zdecentralizowanej technologii napędowej?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy