Silnik Lenze Smart ogranicza różnorodność wariantów napędów o nawet 70%. Bez stycznika i rozrusznika silnika, z możliwością ustawienia dowolnych stałych prędkości obrotowych oraz z wieloma zintegrowanymi funkcjami do zastosowań w technice transportu bliskiego. Ponadto silnik Lenze Smart spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i można obsługiwać go wygodnie z poziomu smartfona.

Cechy charakterystyczne

  • Możliwość ustawienia dowolnych prędkości obrotowych ogranicza różnorodność wariantów
  • Zintegrowana funkcja startu miękkiego
  • Zredukowane okablowanie dzięki funkcji elektronicznego stycznika i ochrony silnika
  • Rodzaje konstrukcji: rodzaj B3, B5 oraz B14
  • Możliwość kombinacji z przekładniami g500

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Wersja
B3
B5
B9
B14
Podaj numer materiału, aby otrzymać więcej szczegółowych informacji

Skonfiguruj produkt

Masz pytania?

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy