Atrakcyjnie zaprojektowane i intuicyjnie obsługiwane wizualizacje z rynku konsumenckiego coraz bardziej zwiększają zapotrzebowanie na wizualizacje maszyn. Technicznie wdrażane rozwiązania to już przeszłość: W dzisiejszej filozofii projektowania, główny nacisk kładzie się na użyteczność.
Wizualizacja maszyn z wysokim stopniem ""User Experience"" pozwala konstruktorom maszyn przyczynić się do płynnej interakcji człowiek-maszyna i bezpiecznej pracy. Jednocześnie spełniają one wymagania estetyczne interfejsu użytkownika.
Lenze wspiera wdrażanie rozwiązań wizualizacyjnych zorientowanych na użytkownika za pomocą przyszłościowej oferty wizualizacji internetowej. Podstawowymi elementami są wykorzystanie webowych architektur klient-serwer, parametryzacja wyświetlanych interfejsów oraz biblioteka przygotowanych elementów wizualizacyjnych, które zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami użyteczności.
Sales
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
Nasi eksperci od wizualizacji maszyn przedstawiają wstępne spostrzeżenia. Obejrzyj wideo teraz
Proste wdrożenie rozwiązań internetowych
Dzięki Lenze UI Designer można implementować wizualizacje maszyn oparte na sieci Web bez znajomości programowania sieciowego. W połączeniu z FAST UI Runtime nowych kontrolerów c520 & c550, oferujemy naszym klientom holistyczne rozwiązanie programowe i sprzętowe do implementacji przyjaznych dla użytkownika wizualizacji. Nowoczesny Web Panel v450 doskonale uzupełnia to rozwiązanie.