Narzędzia inżynieryjne
Czy planowane jest projektowanie, budowa lub uruchomienie maszyn? Czy może nastawianie lub diagnostyka istniejących maszyn? Bez względu na to, czy chodzi o proste zastosowania, czy też wymagana jest najwyższa precyzja i dynamika: dostępne są odpowiednie narzędzia, dzięki którym można szybciej oraz łatwiej zrealizować swój projekt inżynieryjny.
EASY Finder
Wyszukiwarka EASY Product Finder (EPF) jest narzędziem internetowym do wyszukiwania, konfigurowania, przesyłania zapytań ofertowych i zamawiania produktów Lenze. EPF prezentuje wszystkie ważne dla klientów informacje dotyczące palety naszych produktów. W informacjach tych znajdują się np. dane CAD i charakterystyki zależności momentu obrotowego od prędkości obrotowej produktu. Parametry bazowe pozwalają w prosty sposób odzwierciedlić przypadki zastosowania, na podstawie których można sformułować pierwsze pomysły na rozwiązanie do maszyn.
EASY System Designer (ESD) jest internetowym narzędziem do kompleksowego planowania rozwiązań maszynowych, składających się z komponentów automatyzacji i napędów oraz oprogramowania. Wspólnie z Państwem stosujemy nowe narzędzie inżynieryjne w fazie planowania Państwa maszyny i urzeczywistniamy Państwa pomysły z myślą o przyszłości.
Cechy charakterystyczne:
- Krótsze czasy projektowania przy mniejszym wykorzystaniu personelu oraz krótsze czasy podejmowania decyzji dzięki prostej koncepcji systemu
- Bezpieczeństwo podejmowania właściwych decyzji dzięki zintegrowanej wiedzy eksperckiej
- Ciągłość w procesie inżynieryjnym dzięki typowym narzędziom i usługom
- Efektywne planowanie dzięki możliwości ponownego wykorzystania rozwiązań
- Uproszczone procesy dzięki internetowej współpracy
Droga cyfrowej transformacji: z Lenze mogą Państwo nią kroczyć nie tylko w obszarze produkcji, ale także w projektowaniu i konstrukcji maszyn!
PLC Designer
PLC Designer jest narzędziem do tworzenia programów i uruchamiania produktów z funkcjonalnością PLC opartych na CODESYS V3. Programowanie sterowników logicznych i sterowników ruchu odbywa się zgodnie ze standardem IEC 61131-3. Moduły Motion Control i Coordinated Motion certyfikowane wg PLCopen pozwalają na łatwą realizację również złożonych projektów PLC. Wspomaga je graficzny edytor tarcz krzywkowych, debugger oraz funkcje monitorowania.
VisiWinNET®
Prosta prezentacja aplikacji: Rodzina produktów VisiWinNET® stanowi platformę oprogramowania przeznaczoną do wizualizacji dla branży budowy maszyn i urządzeń, którego zalety polegają między innymi na skalowalności oraz połączeniu systemu Runtime i programistycznego.
Zalety dla użytkownika:
- Spójne, zintegrowane oprogramowanie do wizualizacji
- Do klasycznej obsługi i monitorowania bezpośrednio przy maszynie (HMI) oraz do wymagających systemów SCADA w technologii klient/serwer
- Szybkie tworzenie aplikacji
- Fabrycznie przygotowane komponenty wizualizacji (szablony) i przykłady zapewniają szybkie i efektywne tworzenie aplikacji.
EASY Starter
EASY Starter dzięki łatwym w obsłudze oknom dialogowym do diagnostyki i parametryzowania pomaga serwisantom w uruchamianiu i konserwacji maszyn klientów. Narzędzie umożliwia opcjonalnie diagnostykę online i wyszukiwanie usterek bez ryzyka wprowadzenia przypadkowej zmiany w aplikacji. EASY Starter oferuje wszystkie funkcje do bezpiecznej eksploatacji maszyn. Korzystając z funkcji podstawowych EASY Starter, można pobierać gotowe aplikacje, aktualizacje oprogramowania sprzętowego urządzenia oraz dostosowywać parametry w interfejsie kontekstowym.
W dziale Pobierz pliki dostępne są wszystkie narzędzia inżynieryjne EASY i ich poprzedniki do pobrania.
Licencje na narzędzie inżynieryjne EASY
Właściwa licencja dla każdego użytkownika.
Dowiedz się więcej na temat licencji na narzędzia inżynieryjne EASY .