Delikatnie stopić czekoladę– inteligentnie przemieścić produkt
W firmie Camille Bloch tradycja produkcji czekolady spotyka się z najnowocześniejszą technologią napędową.
Ten szwajcarski producent czekolady zainwestował w nowoczesne centrum logistyczne w Courtelary. Silniki Lenze Smart Motor napędzają przenośniki rolkowe i łańcuchowe w systemie skonstruowanym przez specjalistów ds. przepływu materiałów z firmy Stöcklin.
Funkcja i wydajność w ograniczonej przestrzeni
W porównaniu z całkiem nowym budynkiem, rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych zawsze wiąże się z ograniczeniem dostępnej powierzchni, a tym samym możliwości rozbudowy przestrzennej. Szybko staje się to oczywiste, gdy przyjrzymy się nowemu magazynowi wysokiego składowania surowców, materiałów opakowaniowych i wyrobów gotowych w firmie Bloch. Eksperci ds. przepływu materiałów z firmy Stöcklin w Szwajcarii opracowują technologie poziomego przepływu materiałów w jak najbardziej kompaktowy sposób, nie rezygnując z funkcji ani komfortu montażu.
Niezawodnie zarządzanie rozruchem
Ograniczona przestrzeń budowlana to również ważny problem dla firmy Stöcklin w obecnym projekcie logistycznym wdrożonym w firmie Camille Bloch. Zastosowano tutaj silnik Lenze Smart Motor. Silnik ten jest o wiele mniejszy od porównywalnych napędów sieciowych. Ponadto silnik spełnia wymóg wysokiej gęstości mocy, przede wszystkim dzięki czterokrotnej zdolności przeciążeniowej. Cecha ta została uwzględniona w napędzie firmy Lenze, specjalizującej się w technologii przenośników poziomych, ponieważ w projektowaniu i wymiarowaniu napędów należy zawsze uwzględniać rozruchowy moment obrotowy.
“Jeśli chcemy transportować palety, potrzebujemy energii. Jednak napędy nie pracują w sposób ciągły, więc zawsze muszę się zastanowić, w jaki sposób mogę wykonać pracę możliwie inteligentnie, zużywając przy tym jak najmniej energii”, mówi Oliver Colombo, kierownik działu transportu poziomego w firmie Stöcklin. Podczas gdy do tej pory względnie wysokie momenty rozruchowe można było opanować tylko dzięki odpowiednio rozbudowanej konstrukcji napędu, silnik Lenze Smart Motor zaspokaja to, ograniczone w czasie do kilku sekund, maksymalne zapotrzebowanie na moc, zwiększając w krótkim czasie czterokrotnie moc znamionową. Oznacza to, że układ elektroniczny napędu zapewnia wystarczającą moc podczas rozruchu, a sam motoreduktor może być zaprojektowany tylko do normalnej pracy. Gdy ładunek jest już w ruchu, to nie potrzebuje zbyt dużo energii w porównaniu z rozruchem.
Inteligentne i proste: stałe prędkości można dowolnie regulować
Kolejna zaleta: za pomocą agregatów mechatronicznych można ustawić cztery różne prędkości za pomocą jednego przycisku – na przykład do jazdy do przodu i do tyłu z dwiema prędkościami pod kontrolą PLC. Jeśli aplikacja wymaga dostosowania prędkości, można ją łatwo zmienić za pomocą aplikacji Lenze za pośrednictwem interfejsu NFC (Near Field Communication). Dzięki silnikowi Lenze Smart Motor firmie udało się również precyzyjnie określić całkowity koszt posiadania i zaoferować całkowicie nowe rozwiązanie napędu dla przepływu materiałów.