Zintegrowane cyberbezpieczeństwo – bezpieczeństwo Twoich maszyn
Współpraca między IT a OT otwiera nowe obszary podatne na ataki, ponieważ nie tylko systemy informatyczne, ale również maszyny i systemy produkcyjne stają się celem cyberataków. Takie ataki mogą prowadzić do przestojów w produkcji, awarii maszyn oraz utraty danych.
Budowniczowie maszyn i operatorzy muszą chronić swoją wiedzę oraz dostępność maszyn i systemów przed cyberatakami. Wdrożenie dyrektywy NIS-2 oraz Ustawy o Cyberodporności (CRA) sprawi, że będzie takie działania będą priorytetem.
Realizując ponad 1000 projektów rocznie, jesteśmy doświadczonym partnerem w dziedzinie systemów automatyzacji, digitalizacji i cyberbezpieczeństwa. Wspieramy Cię w tworzeniu koncepcji cyberbezpieczeństwa, a dzięki naszym rozwiązaniom możemy zwiększyć cyberodporność Twoich aplikacji, minimalizując ryzyko przestojów.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a nasze procesy rozwojowe są zgodne z uznanymi standardami i normami, takimi jak IEC 62443. Ponadto, uwzględniamy już ustawę Cyber Resilience Act (CRA) i pracujemy nad spełnieniem wymagań poziomu bezpieczeństwa 2 zgodnie z normą IEC 62443-4-2.
Nasze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa
Szyfrowana komunikacja: bezpieczne przesyłanie danych za pomocą OPC UA na naszych sterownikach.
Koncepcje tworzenia i przywracania kopii zapasowych: zarządzanie oraz odzyskiwanie aplikacji i oprogramowania sprzętowego za pomocą narzędzi NUPANO i EASY Engineering Tools
Uwierzytelnianie użytkowników i usług: zabezpieczenie dostępu do Drives DataHub, NUPANO i sterowników.
Zapory sieciowe: ograniczanie dróg dostępu do systemu automatyzacji za pomocą zapór sieciowych w x500 i sterownikach.
Kodowanie danych wrażliwych: kodowanie programu PLC w PLC Designer i sterownikach.
Lenze
- Wspiera producentów maszyn w tworzeniu bezpiecznych urządzeń dzięki naszym produktom i funkcjom Lenze
- Chroni dane i wiedzę specjalistyczną konstruktorów i operatorów maszyn
- Działa jako specjalista i konsultant
- Spełnia wymogi prawne
- Nasz zespół ekspertów (PSIRT) szybko reaguje w sytuacjach awaryjnych
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji 2 (NIS-2)
Od jesieni 2024 roku dyrektywa NIS-2 będzie obowiązywać operatorów maszyn i konstruktorów w Unii Europejskiej. Nakłada ona dalekosiężne obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, takie jak zarządzanie kopiami zapasowymi, odzyskiwanie po awarii oraz ustanowienie zarządzania kryzysowego.
Spojrzenie w przyszłość... „Mniej znaczy więcej”
W dzisiejszym świecie, gdzie cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia, mniejsza liczba aktywowanych funkcji oznacza mniejszą powierzchnię ataku. Produkty, które wymagają od użytkowników aktywacji funkcji i interfejsów, stają się nowym standardem. Firma Lenze dostosowuje się do tych zmian i w przyszłości będzie dostarczać produkty w inteligentnej konfiguracji „domyślnie bezpiecznej”.