Napędy do myjni

Do myjni dachowych, tuneli myjących i myjni samoobsługowych

Wilgoć, brud i chemikalia - to wymagające warunki, w których wiele myjni samochodowych, a także innych pojazdów musi działać niezawodnie.

Instalacje te, jak również systemy uzdatniania wody lub odkurzacze centralne, wymagają energii elektrycznej. Szczególnie ważne jest oszczędne gospodarowanie drogimi zasobami, dlatego też zastosowanie napędów sterowanych przemiennikiem częstotliwości jest jak najbardziej rozsądne.

Przemienniki częstotliwości i500 optymalizują prędkość prania, zmniejszając zużycie energii i zwiększając wydajność. Zmniejsza się również zużycie wody, a czas realizacji w myjniach może zostać zoptymalizowany. Przemienniki Lenze oferują dodatkowe opcje, takie jak zdalna konserwacja i konserwacja zapobiegawcza, aby zapewnić niezawodność systemów.

Skalowana gama przemienników idealnie spełnia wymagające potrzeby klientów w zakresie technologii mycia.

 

Ograniczona przestrzeń konstrukcyjna

Najmniejsze w swojej klasie przemienniki dają nowe możliwości, przyczyniając się tym samym do oszczędności: Szerokość zaledwie 60 mm | 2,36 cala (do 4 kW | 5,0 KM) i głębokość 130 mm | 5,13 cala (do 11 kW | 15 KM) umożliwiają łatwą integrację wielu przemienników w wąskiej szafie sterowniczej myjni bramowej. Nawet zdecentralizowana wersja o wysokim stopniu ochrony IP66 /NEMA 4X waży zaledwie 1,8 kg, dzięki czemu jest lekkim i kompaktowym rozwiązaniem o wymiarach 190 x 140 x 117 mm | 7.48 x 5.51 x 4.61 cala (wys. x szer. x gł.)

  

Oszczędność kosztów

Szereg drobnych szczegółów w przemiennikach częstotliwości ułatwia obsługę i znacznie skraca czas instalacji, uruchomienia i serwisowania, a tym samym obniża koszty. Nakłady pracy są zmniejszone dzięki: beznapięciowej parametryzacji, bardzo prostemu menu i praktycznym ustawieniom fabrycznym, a także wtykowym złączom i łatwym w obsłudze wymiennym modułom pamięci.

 

Elastyczność

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla każdego środowiska:

  • IP20 lub IP66 (NEMA 4X Indoor & Outdoor) 
  • Montaż ścienny lub silnikowy
  • Dla różnych miejsc instalacji 1 faz / 110V do 3 faz / 600V
  • Zakresy mocy od 0,25 do 132 kW (0,33 do 180 KM) 

Użytkownik ma do wyboru optymalizację pod względem ceny lub funkcjonalności.

 

Dowiedz się więcej na temat przemienników częstotliwości

 

Formularz kontaktowy