Indywidualne rozwiązania dla logistyki bagażowej

Systemy obsługi bagażu lotniskowego: Od wczesnego składowania bagażu do odbioru bagażu.

Lotniska to punkty przeładunkowe dla milionów pasażerów i ich bagaży. Jest to punkt centralny dla zastosowań intralogistycznych z wydajnymi systemami przenośników, które są optymalnie i bezpiecznie połączone z systemami nadrzędnymi i podrzędnymi. Przestój systemu i nieprzeładowany bagaż są tutaj absolutnie niedopuszczalnym zjawiskiem! Dlatego zastosowanie technologii Przemysłu 4.0 odgrywa tutaj szczególną rolę i może stanowić decydującą różnicę

Obsługa bagażu na lotnisku stawia najwyższe wymagania systemom przenośników::

  • Wysoka przepustowość bagażu oraz sortowanie bagażu
  • Zredukowane zużycie energii
  • Łatwy serwis podczas eksploatacji
  • Niski poziom hałasu

Wstępne składowanie bagażu
Pewne składowanie i wydawanie bagażu.

  • Kompletny pakiet rozwiązań
  • Inteligencja dzięki prostej inżynierii
  • Dynamika dzięki zoptymalizowanej wydajności instalacji dzięki najnowocześniejszej technice sterowania
  • Wydajność dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią
  • Bezpieczeństwo dzięki zintegrowanej technice bezpieczeństwa
  • Innowacyjność dzięki cyfryzacji jako bezpieczny fundament na przyszłość
Przygotowane do specjalnych warunków otoczenia
  • Optymalna ochrona przed korozją w zakresie temperatur świeżego towaru 32 do 50 °F (0 do + 10 °C)
  • Nierdzewna konstrukcja
  • Malowanie OKS
  • Specjalna rezerwa momentu obrotowego i dostosowanie oleju przekładniowego i uszczelek w zakresie towarów głęboko zamrożonych od 32 do -22 °F (0 do -30 °C)"


    Dobór wielkości napędu w zależności od potrzeb dzięki oprogramowaniu Drive Solution Designer (DSD)
    • Dogłębna wiedza na temat zastosowań napędów, taka jak fizyka napędów, warianty i efektywność energetyczna
    • Obliczenia z indywidualnie dobranymi danymi procesowymi i profilami prędkości
    • Kompletna struktura napędowa spełniająca wszystkie wymagania maszyny
    • Świadectwo charakterystyki energetycznej zapewnia szybki przegląd potencjalnych oszczędności energii"

    Check-in:
    Doskonały czas od samego początku.

    • Proste i wydajne zdecentralizowane rozwiązanie napędowe do szybkiego i dokładnego przydziału bagażu
    • Szczególnie cicha praca dzięki wyjątkowo wysokiej jakości komponentów
    • Wysokowydajna przekładnia dla mniejszego zużycia energii
    • Łagodny start i zwalnianie z regulowaną rampą dla niskich nakładów na konserwację
    • Swobodna regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca sprawne korzystanie z różnych napędów
    • Zmniejszona złożoność okablowania dzięki elektronicznemu stycznikowi i funkcji ochrony silnika
    Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom
    • Montaż na silniku lub na ścianie
    • Eliminacja drogich szaf sterowniczych
    • Redukcja okablowania
    • Proste uruchomienie dzięki Plug & Drive
    • Funkcja bezpieczeństwa STO
    • Wysoki stopień ochrony IP65
    • Szybka wymiana
    Prosta i szybka wymiana podczas konserwacji
    • Przekładnia wykonana z aluminium zamiast ciężkiego żeliwa
    • System połączeń wtykowych
    • Parametryzacja przez NFC
    • Wymiary przyłączy zgodne z normami branżowymi
    Kompaktowy silnik dla różnych aplikacji
    • Niewielka wysokość montażowa
    • Odpowiednie dla każdego napięcia
    • Możliwość przeciążenia do czterech razy
    • Zdecentralizowane rozwiązania napędowe
    • Zmniejszenie liczby różnych wariantów nawet o 70 %
    • Zmniejszone zapotrzebowanie na przechowywanie
    • Parametryzacja NFC

    Przenośniki taśmowe:
    Efektywność w ruchu.

    • Proste i wydajne zdecentralizowane rozwiązanie napędowe dla wysokich prędkości przenośników
    • Wysoka niezawodność dzięki 70-letniemu doświadczeniu w technologii przenoszenia materiałów
    • Zmniejszone zużycie energii dzięki optymalizacji pracy bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii "VFC eco"
    • Łagodny start i zwalnianie z regulowaną rampą dla niskich nakładów na konserwację
    • Zdecentralizowana koncepcja napędu zapewniająca minimalną złożoność instalacji i okablowania
    Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom
    • Montaż na silniku lub na ścianie
    • Eliminacja drogich szaf sterowniczych
    • Redukcja okablowania
    • Proste uruchomienie dzięki Plug & Drive
    • Funkcja bezpieczeństwa STO
    • Wysoki stopień ochrony IP65
    • Szybka wymiana
    Redukcja hałasu
    • Właściwy poziom hałasu dla każdego zastosowania
    Szybka i łatwa wymiana podczas konserwacji
    • Przekładnia wykonana z aluminium zamiast ciężkiego żeliwa
    • System połączeń wtykowych
    • Parametryzacja przez NFC
    • Wymiary przyłączy zgodne z normami branżowymi
    Decentralizacja dzięki IO-Link
    • Identyczna parametryzacja i funkcje jak w przypadku szafy sterowniczej i500, co umożliwia swobodny wybór topologii (scentralizowana/decentralizowana)
    • Największa gęstość mocy na rynku (Watt/cm²)
    • Najprostsze uruchamianie serii poprzez IO-Link
    • IO-Link oferuje możliwość ekonomicznego sterowania i parametryzacji czujników i elementów wykonawczych oraz odczytu danych procesowych

    Przenośniki talerzowe do przewozu bagażu:
    po prostu bardzo niezawodny.

    • Zdecentralizowane rozwiązanie napędowe dla ekstremalnie szybkich prędkości przenośnika na długich odcinkach
    • Zintegrowany tryb EcoMode dla zmniejszenia zużycia energii
    • Łagodny rozruch i zwalnianie z regulowanymi rampami chronią materiał i transportowane towary
    • Redukcja okablowania poprzez pozbycie się wcześniejszych rozwiązań typu stycznik lub rozrusznik
    Szybka i łatwa wymiana podczas konserwacji
    • Przekładnia wykonana z aluminium zamiast ciężkiego żeliwa
    • System połączeń wtykowych
    • Parametryzacja przez NFC
    • Wymiary przyłączy zgodne z normami branżowymi
    Redukcja hałasu
    • Poziom hałasu odpowiedni do dowolnej aplikacji
    Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom
    • Montaż na silniku lub na ścianie
    • Eliminacja drogich szaf sterowniczych
    • Redukcja okablowania
    • Proste uruchomienie dzięki Plug & Drive
    • Funkcja bezpieczeństwa STO
    • Wysoki stopień ochrony IP65
    • Szybka wymiana
    Decentralizacja dzięki IO-Link
    • Identyczna parametryzacja i funkcje jak w przypadku szafy sterowniczej i500, co umożliwia swobodny wybór topologii (scentralizowana/decentralizowana)
    • Największa gęstość mocy na rynku (Watt/cm²)
    • Najprostsze uruchamianie serii poprzez IO-Link
    • IO-Link oferuje możliwość ekonomicznego sterowania i parametryzacji czujników i elementów wykonawczych oraz odczytu danych procesowych

    Wyrzutniki:
    do szczególnie selektywnego sortowania.

    • Wysoce dynamiczna technologia napędowa z najwyższą jakością sterowania do kierowania pojedynczych pakunków do jednego wyjścia w celu końcowego sortowania lub trasowania
    • Zmniejszone zużycie energii dzięki optymalizacji pracy bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii "VFC eco"
    • Technologia wtykowa umożliwiająca szybką i łatwą wymianę podczas konserwacji
    Decentralizacja dzięki IO-Link
    • Identyczna parametryzacja i funkcje jak w przypadku szafy sterowniczej i500, co umożliwia swobodny wybór topologii (scentralizowana/decentralizowana)
    • Największa gęstość mocy na rynku (Watt/cm²)
    • Najprostsze uruchamianie serii poprzez IO-Link
    • IO-Link oferuje możliwość ekonomicznego sterowania i parametryzacji czujników i elementów wykonawczych oraz odczytu danych procesowych
    Szybka i łatwa wymiana podczas konserwacji
    • Przekładnia wykonana z aluminium zamiast ciężkiego żeliwa
    • System połączeń wtykowych
    • Parametryzacja przez NFC
    • Wymiary przyłączy zgodne z normami branżowymi
    Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom
    • Montaż na silniku lub na ścianie
    • Eliminacja drogich szaf sterowniczych
    • Redukcja okablowania
    • Proste uruchomienie dzięki Plug & Drive
    • Funkcja bezpieczeństwa STO
    • Wysoki stopień ochrony IP65
    • Szybka wymiana

    Odbiór bagażu:
    Wydajność na taśmie obrotowej.

    • Szczególnie cicha praca dzięki wyjątkowo wysokiej jakości komponentów
    • Zmniejszone zużycie energii dzięki optymalizacji pracy bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii "VFC eco"
    • Zwiększona niezawodność systemu dzięki napędom, które mogą poradzić sobie z przeciążeniem
    • Technologia wtykowa umożliwiająca szybką i łatwą wymianę podczas konserwacji
    Decentralizacja dzięki IO-Link
    • Identyczna parametryzacja i funkcje jak w przypadku szafy sterowniczej i500, co umożliwia swobodny wybór topologii (scentralizowana/decentralizowana)
    • Największa gęstość mocy na rynku (Watt/cm²)
    • Najprostsze uruchamianie serii poprzez IO-Link
    • IO-Link oferuje możliwość ekonomicznego sterowania i parametryzacji czujników i elementów wykonawczych oraz odczytu danych procesowych
    Oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom
    • Montaż na silniku lub na ścianie
    • Eliminacja drogich szaf sterowniczych
    • Redukcja okablowania
    • Proste uruchomienie dzięki Plug & Drive
    • Funkcja bezpieczeństwa STO
    • Wysoki stopień ochrony IP65
    • Szybka wymiana
    Szybka i łatwa wymiana podczas konserwacji
    • Przekładnia wykonana z aluminium zamiast ciężkiego żeliwa
    • System połączeń wtykowych
    • Parametryzacja przez NFC
    • Wymiary przyłączy zgodne z normami branżowymi
    Formularz kontaktowy