Łatwa inżynieria oprogramowania
Z pomocą Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn. W ten sposób realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania podstawowych funkcji maszyny.
Otwarte standardy
Systemy automatyzacji Lenze wyróżnia otwartość. Dzięki stosowaniu standardów rynkowych możemy w dowolnej chwili łączyć się w sieć z innymi systemami sterowania i systemami napędowymi. Pozwala to na łatwe podłączanie się do nadrzędnych struktur liniowych.
Ten otwarty charakter rozwiązania gwarantuje bezpieczną przyszłość, zarówno producentowi maszyn, jak i użytkownikowi końcowemu. Klienci zachowują u siebie swoje kluczowe kompetencje i zapewniają sobie przewagę nad konkurencją.
Przemysł 4.0 – kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje
Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy.
Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Kompetencje kooperacyjne pozwalają gromadzić zasób wiedzy, z którego czerpie się odpowiedzi w związku z tendencjami i wymaganiami odbiorców końcowych dotyczące następnej generacji maszyn.
W ten sposób można tworzyć nowe rozwiązania i innowacje techniczne, których atutem jest przewaga nad konkurencją:
- Jakie korzyści są dla Państwa najważniejsze?
- Jakie środki techniczne zostały już zastosowane?
- Na czym polegają największe wyzwania?
Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem na temat wspólnych perspektyw.