Prędkość i precyzja
Rewolucja w przetwórstwie drewna
Wspólnie z producentem maszyn MFL opracowaliśmy nową pilarkę, która stanowi rewolucję w obróbce drewna. Dzięki krótszym czasom realizacji, wyższym prędkościom transportu drewna i mniejszemu marnotrawieniu wysokiej jakości drewna, piła może zoptymalizować procesy w każdej fabryce zajmującej się obrabianiem drewna.
Sytuacja wyjściowa
Na skutek zmian klimatycznych nadal rośnie liczba szkodników, w tym kornika. Prowadzi to do poważnych szkód w drewnie, które z kolei mają wpływ na cenę drewna. Dlatego też w przemyśle drzewnym coraz ważniejsze staje się minimalizowanie marnotrawienia drewna wysokiej jakości. Potrzebne są nowe rozwiązania w zakresie obróbki drewna.
Kontakt dystrybucyjny
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
O firmie Mayr-Melnhof Holz:
Mayr-Melnhof Holz w miejscowości Gaishorn/See w Dolnej Styrii/Austria znajduje się w pierwszej piątce w Europie pod względem produkcji drewna klejonego warstwow. Drewno klejone warstwowo obrabiane przez specjalną pilarkę wykorzystywane jest przede wszystkim w budownictwie domów, budowie budynków funkcjonalnych lub wieżach wiatrowych do wysokości 100 m.

Podejście do rozwiązań
Konstruktor maszyn MFL (Maschinenfabrik Liezen und Giesserei GesmbH) podjął się opracowania dla firmy Mayr-Melnhof Holz pilarki, która nie ma sobie równych pod względem precyzji i czasu realizacji. Jednocześnie należało ograniczyć do minimum odpady drzewne wytwarzane przez przedsiębiorstwo. MFL przejęła mechaniczną realizację pilarki, Lenze sterowanie i proces automatyzacji.
“Utrzymanie prostego toru jazdy pomimo zwalniania,
przecinania i przyspieszania desek, przy pożądanej
dużej prędkości transportu, było dość trudnym zadaniem.
Zmniejszenie ilości odpadów drewna również nie było
łatwe, ze względu na wymagane wydłużenie czasu operacji.”
- mówi nasz inżynier sprzedaży Günther Raffer
Obydwa te elementy można było zrealizować za pomocą naszego zaawansowanego systemu sterowania. Z tego powodu zastosowano kontroler Lenze Controller 3200 C i kontroler bezpieczeństwa safety-controller c250-S. W maszynie wykorzystano nie tylko naszą technologię sterowania. Aby spełnić wysokie wymagania napędowe, kontrolery Lenze 9400 drive controllers zastosowano w połączeniu z bardzo dynamicznymi serwomotorami MCS.
Wynik
Dzięki know-how, kreatywności i innowacyjności udało się stworzyć rozwiązanie, które przewyższyło nawet wymagania klientów.
W ten sposób powstała maszyna o prędkości transportu drewna 6 m/s i czasie cięcia 300 ms. Dzięki nowej maszynie można zwiększyć ilość drewna klejonego warstwowo i zmniejszyć odpady drewna. Opracowane rozwiązanie daje zakładom przetwórstwa drewna możliwość optymalizacji procesów przetwórczych i może być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.