Produkty te zapewniają powierzchnie bezpyłowe, chłodne, ciepłe lub wolne od cząstek powietrza, a także mogą tworzyć próżnie lub transportować lekkie materiały sypkie. Przetwornice częstotliwości Lenze odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na wydajność procesów, modulację, inteligencję systemu oraz efektywność energetyczną.
Wybór odpowiedniej przetwornicy zależy od warunków pracy i preferencji klienta. Kluczowe czynniki to miejsce instalacji (w szafie sterowniczej lub na zewnątrz), rodzaj pożądanego sterowania oraz środowisko pracy, ponieważ warunki komercyjne i przemysłowe wymagają różnych standardów kompatybilności elektromagnetycznej i prądu upływu.
Kompaktowy i wytrzymały
Wentylator jest sterowany za pomocą i550 protec z opcjonalną skrzynką rozszerzeń z przełącznikiem serwisowym/odłączającym w IP54/66/NEMA 4X. Dzięki przełącznikowi wentylator można łatwo i bezpiecznie czyścić i serwisować.
Charakterystyka rozwiązania z przemiennikami częstotliwości Lenze
Zintegrowany system napędowy
| 30 mA-FI
|
Elastyczne sterowanie
| Sprawdzona solidna kontrola silnik Do stosowania ze standardowymi i szybkimi silnikami:
|
Zintegrowany filtr EMC C2
| Cechy szczególn
|