Przemiennik częstotliwości i550 protec
Nagradzany przemiennik częstotliwości i550 protec opiera się na sprawdzonej technologii przemienników do zabudowy w szafach sterowniczych i różni się tylko dopasowanym designem oraz wyższym stopniem ochrony. Jeśli w szafie sterowniczej brak jest wystarczającej ilości miejsca albo jeśli konieczny jest montaż przemiennika częstotliwości blisko silnika w różnych modułach maszynowych, wówczas to wszechstronne i niezawodne urządzenie będzie właściwym rozwiązaniem. Dzięki modułowi rozszerzenia możliwe jest zastosowanie wyłącznika serwisowego i elementów obsługi.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.
Dziedziny zastosowania: napędy przenośnika, napędy jezdne, napędy nawijające, napędy podnośne, ekstrudery, maszyny pakujące, pompy, wentylatory itp.
Cechy charakterystyczne
- Zdecentralizowane napęd ze złączem IO-Link V1.1
- Zintegrowany interfejs diagnostyki (micro USB) do czynności serwisowych
- Wersje z wyłącznikiem naprawczym albo bez wyłącznika, z klawiaturą albo modułem wi-fi z myślą o łatwym uruchomieniu
- Opcjonalnie z funkcją „Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)” z SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) oraz Performance Level e (EN ISO 13849-1)
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.37 ... 75 kW |
---|---|
Przyłącza | 1 AC 120 V |
Komunikacja | CANopen |