Napędy do pomp

W przemyśle, rolnictwie, automatyce budynkowej i przemyśle wodno-kanalizacyjnym.

Pompy są wykorzystywane do wielu zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak:

 

  • pompy przemysłowe do pompowania cieczy, podnoszenia ciśnienia, kruszenia i mielenia, filtrowania, dozowania pompami, mimośrodowe pompy ślimakowe, pompy hydrauliczne lub do regulacji temperatury
  • pompy rolnicze do nawadniania, rozlewania gnojowicy itp.
  • pompy do zaopatrzenia w wodę i do dystrybucji w przemysłowym lub komunalnym uzdatnianiu wody, odsalaniu, technologiach basenowych i tym podobnych
  • pompy w budynkach do cyrkulacji, podwyższania ciśnienia, pompy gaśnicze i pompy ściekowe

 

Podczas gdy wcześniej większość z tych aplikacji była zasilana bezpośrednio z sieci, to praca z przemiennikiem częstotliwości jest coraz bardziej popularna i w przyszłości nadal będzie się upowszechniać. Zwiększona efektywność energetyczna, większe wykorzystanie silników synchronicznych, większa precyzja sterowania, ale także możliwość inteligentniejszego wykorzystania aplikacji (IIoT) to główne czynniki napędzające ten trend.

Ważne jest, aby po swojej stronie mieć kompetentnego partnera, takiego jak Lenze, szczególnie jeśli chodzi o remont istniejącej instalacji lub podłączenie całkowicie nowego przemiennika częstotliwości do pompy.

Osiągamy to dzięki zróżnicowanemu portfolio przemienników częstotliwości w połączeniu z naszym know-how w zakresie zastosowań w produkcji seryjnej.

 

Zdecentralizowana elastyczność

Przemienniki częstotliwości Lenze zapewniają maksymalną elastyczność w instalacjach zdecentralizowanych w standardzie IP66. i550 motec nadaje się do montażu na ścianie i na silniku, a proste złącza wtykowe M12 i wtyczki zasilania zapewniają minimalną obsługę. Alternatywnie można wybrać kompaktowy przemiennik częstotliwości i550 protec, który jest niedrogi i nadaje się do montażu na ścianie lub na ramie montażowej w pobliżu pompy.

 

Wysoka funkcjonalność

  • integrowany regulator PID z funkcją uśpienia oraz okresowego przepłukiwania pompy
  • Zintegrowane sterowanie kaskadowe (do 3 silników) 
  • Asynchroniczne lub synchroniczne sterowanie silnikiem
  • Szeroki wybór wszystkich popularnych magistral systemowych dla łatwej integracji
  • Zintegrowany filtr EMC C2 i tryb pracy RCD 30 mA
  • I wiele więcej

 

Efektywność energetyczna

Przemienniki częstotliwości Lenze, w porównaniu z podobnymi urządzeniami, osiągają najmniejsze straty energii. Poprawia to coraz ważniejszą ogólną wydajność, upraszcza chłodzenie w szafach sterowniczych i zapewnia niezbędną pewność planowania w obliczu stale rosnących wymagań dyrektywy Ecodesign.

 

Dowiedz się więcej na temat przemienników częstotliwości

Formularz kontaktowy