Roboty typu delta: maksymalna elastyczność dzięki robotyce
- Robot typu delta jako najbardziej elastyczna część maszyny jest pierwszym wyborem z myślą o indywidualnej produkcji klienta.
- Moduły technologiczne Lenze FAST umożliwiają parametryzację zamiast programowania, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy na temat robotów. W ten sposób tworzymy złożone oprogramowanie, którego obsługę można opanować.
- Kolejną zaletą jest otwarty charakter naszego programowania. Użytkownicy pozostają niezależni i mogą wnieść do projektu indywidualne kluczowe kompetencje.
- Zintegrowany system sterowania łączy w sobie logikę, ruch i robotykę w jednym urządzeniu sterującym. Dzięki temu nie trzeba ponosić kosztów i nakładów związanych z projektowaniem dodatkowych systemów sterowania. Dodatkowo istnieje możliwość łatwego podłączania urządzeń peryferyjnych, np. kamery, przenośników taśmowych itd.
- Nasze rozwiązanie robotyczne pozwala na nieskomplikowane podłączanie do systemu MES/ERP, np. w celu korzystania z funkcji Track&Trace, zarządzania recepturami i maszynami.
Pozioma maszyna do pakowania w rękaw foliowy: Efektywne wykorzystanie zasobów przy najwyższej produktywności
- Modułowe i skalowalne oprogramowanie i sprzęt można dostosować do każdego wymagania. System rozwijający Lenze kompensuje wielkości zakłócające, takie jak tarcie i wpływ przyspieszenia. Zapobiega to zerwaniu materiału / wybrakom i umożliwia stosowanie cieńszych, wrażliwych na rozciąganie folii. A to wszystko bez dodatkowych kosztów zakupu specjalnych czujników do pomiaru siły rozciągającej.
- Inteligentne napędy: Maszyna „uczy się” parametrów techniki napędowej z procesu. Skomplikowane testy eksperckie w celu ich ustalenia nie są już konieczne.
- W przypadku zmiany materiału opakowaniowego lub wilgotności powietrza maszyna dostosowuje się.
- Pionierski moduł technologiczny „Cross Cutter” (przekrawacz poprzeczny) oblicza tarczę krzywkową do ruchu synchronicznego poprzecznej rolki zgrzewającej i synchronizuje ją z pomocą osi nadrzędnej. Zapobiega to pozostawianiu pustych opakowań i produktów między szczękami zgrzewającymi.
Urządzenie do składania kartonów: operator w centrum uwagi
- Oferujemy wizualizację z koncepcją obsługi ukierunkowaną na użytkownika (User Centered Visualization) oraz wysoce elastyczne oprogramowanie.
- Oferujemy operatorowi intuicyjne sterowanie i nawigację przy pomocy menu niezależnego od języka (stosowanie ilustracji i symboli).
- Wygląd IPC dostosowany do wyglądu istniejącej maszyny, łatwe zarządzanie użytkownikami, bezpieczne i proste logowanie operatora maszyny przy pomocy RFID.
- Oferujemy sprawne i bezpieczne konfigurowanie, obsługę i serwisowanie maszyn.
- Wizualizacje na ekranach multi-touch oraz różnych mediach do wyświetlania (smartfon, tablet, przeglądarka, HMI itd.).
- Jednolity szablon HMI przekładający się na łatwiejszą obsługę wszystkich maszyn bez konieczności odbywania szkoleń w zakresie paneli operatorskich indywidualnych maszyn. Znormalizowany widok i układ przycisków, wskazań błędów itd.