Przejrzystość efektywności sprzętu
Zminimalizuj przestoje maszyn i zoptymalizuj czas realizacji
Dostępność, wydajność i jakość to czynniki określające wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn, czyli OEE (Overall Equipment Effectiveness). Aby ocenić wydajność i dostępność maszyn w ramach procesu produkcyjnego, operator musi mieć dostęp do odpowiednich danych dotyczących komponentów i maszyn. Właśnie na tym polega system Lenze, nasze OEE & śledzenie przestojów zapewnia przejrzystość procesu produkcyjnego. I to bez dodatkowego sprzętu czy czujników.
Sales
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
Korzyści jako konstruktor maszyn
- Szybko i łatwo można ustalić wydajność i dostępność maszyny: odpowiednie dane są dostępne w czasie rzeczywistym i natychmiast analizowane
- Przewaga nad konkurencją: Spełnienie wymagań klientów w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla cyfryzacji procesów produkcyjnych
- Nadążanie za rynkiem w przyszłości: dane produkcyjne są kluczowym czynnikiem dla optymalizacji maszyn i ukierunkowanego rozwoju
Optymalizacja produkcji w oparciu o rzeczywiste dane
Istotne dane dostępne są w czasie rzeczywistym i natychmiast analizowane. Dzięki tym danym operatorzy maszyn mogą ustabilizować lub nawet zwiększyć swoją produktywność, między innymi dlatego, że można rozróżnić awarie związane z maszyną i procesami. W przypadku awarii można szybko podjąć działania i skrócić czas przestoju. Dane historyczne są nadal dostępne i mogą być wykorzystywane do analizy i optymalizacji.
W pełni skalowalne rozwiązanie od kontrolera do chmury
Obliczenia OEE i śledzenie przestojów to krok dalej w digitalizacji produkcji. Oba rozwiązania są łatwe do wdrożenia i doskonale współpracują z systemem automatyzacji Lenze. Ponadto nie są potrzebne żadne dodatkowe komponenty, OEE jest obliczany w sterowniku. Łączność w chmurze zapewnia dalsze możliwości, zwłaszcza w kontekście Przemysłu 4.0 i cyfryzacji.
Nasze rozwiązanie w szczegółach:
- OEE jest obliczany w systemie sterowania
- Dane na żywo są wyświetlane w HMI – nawet bez połączenia z chmurą. Dzięki połączeniu w chmurze dostępne są dane historyczne
- Wyniki są wizualizowane na wstępnie skonfigurowanych pulpitach sterujących. Lenze UI Designer umożliwia również konfigurację systemu wizualizacji
- Do komunikacji wykorzystujemy OPC UA i MQTT, zapewniając łączność dla przyszłych technologii