Kletec

kompetencje w zakresie kompleksowych rozwiązań

Precyzja i delikatność - technologia Lenze w maszynie do pakowania jaj.

W bardzo krótkim czasie firma Wima Kleijera stała się globalnym graczem, oferującym rozwiązania do zautomatyzowanego przetwarzania jaj. Zarówno tych do konsumpcji, jak i jaj wylęgowych. Firma Kletec została założona w 2009 roku i działa na rynku międzynarodowym od 2014 roku. Wyższe wymagania z różnych części świata oznaczały, że "musieliśmy się dalej rozwijać", wyjaśnia Wim Kleijer. "Szukaliśmy dostawcy technologii, który byłby w stanie dostarczyć kompletny asortyment i to na całym świecie".

Standardyzacja jakości

Kletec stawia na standaryzację jakości. „Korzystamy z wysokiej jakości technologii i stale rozwijamy nasze inteligentne rozwiązania. Celem jest wejście do masowej produkcji, dlatego szukamy produktów wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach" – mówi Dyrektor Zarządzający. Procesy w maszynach są modułowe, więc połączenie dalszego rozwoju i standaryzacji jest jak najbardziej możliwe.

Bezpieczne układanie - dzięki napędowi liniowemu

„Kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się z Lenze szybko poczuliśmy się znajomo. W tamtym czasie opracowaliśmy robota, których obecnie pracuje ponad dwieście." Najnowsza maszyna może układać kartony jaj na różne sposoby do wysokości dwóch i pół metra. Przenosi ona ponad tysiąc kartonów dziennie, z których każdy waży dwadzieścia pięć kilogramów. „Nasz klient naprawdę chciał to zautomatyzować, ponieważ jest to ciężka praca, która wcześniej była wykonywana tylko ręcznie. Usprawniliśmy tego robota i teraz mamy robota czteroosiowego, w którym głowica obrotowa może się obracać i układać towar w stos, zapewniający stabilność palety." 

Przekształcanie innowacji w standardy

Można powiedzieć, że Wim Kleijer jest napędzany innowacjami w rozwijaniu swojej działalności. „Naszym celem jest dostarczać 80% maszyn standardowych i 20% zorientowanych na klienta, a przy tym stale poszukujemy innowacji. Możemy stale optymalizować poszczególne komponenty, ponieważ pracujemy na modułach.  W ten sposób innowacje wyrastają na nowy standard. Ponadto zawsze musimy być w stanie połączyć się ze standardowymi komponentami klienta. I wszystko musi się ze sobą komunikować. Zatem zaletą jest możliwość zakupu wszystkiego z jednego źródła. Firma Lenze udowodniła, że jest silnym partnerem. Nie tylko w zakresie serwisu, ale także w zakresie produktów. Cały asortyment można postrzegać jako rodzaj platformy, na której napęd i sterowanie są skoordynowane i wszystko się ze sobą komunikuje”.

"Nasi inżynierowie rozmawiają z inżynierami Lenze i mówią tym samym
językiem. Jako firma, naprawdę się odnaleźliśmy w
zaawansowanych technologiach".

Wim Kleijer, dyrektor zarządzający firmy Kletec

Ten sam język

Oprócz zakresu usług, Wim Kleijer jest zadowolony również ze wspólpracy z ludźmi.„Bardzo miło jest mieć do czynienia z ludźmi o solidnej wiedzy, którzy myślą wraz z rozwojem projektu. Nasi inżynierowie rozmawiają z inżynierami Lenze i mówią tym samym językiem. Napędy mają naprawdę wysoką jakość, jakiej wcześniej nie widziałem na rynku. Stosunek ceny do wydajności jest  również właściwy. Wspólnie pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami na przyszłość."

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy