Modułowe rozwiązania napędowe dla robotyki
Wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój czynią robotykę kluczową technologią w inżynierii mechanicznej. Dzięki oprogramowaniu aplikacyjnemu Lenze FAST oraz naszemu bogatemu doświadczeniu w technice napędowej i automatyzacji, oferujemy skalowalne systemy i modułowe komponenty robotyki, które można łatwo zintegrować z maszynami, umożliwiając szybkie uruchomienie. Nasze rozwiązania łączą nowoczesną technologię robotyki z wysokim poziomem intuicyjnej obsługi dla użytkownika, co czyni je idealnymi zarówno do optymalizacji istniejących systemów, jak i do nowych, wysoce zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
Lenze FAST Robotics — moduły oprogramowania dla każdego typu robota
W Lenze FAST Robotics oferujemy nowoczesną platformę programową opartą na standardach PLCopen, która jest modułowa i rozszerzalna. Dzięki wstępnie zdefiniowanym typom robotów możesz natychmiast rozpocząć tworzenie aplikacji i szybko integrować roboty z liniami produkcyjnymi.
Nasz sterownik PLC steruje robotami i maszynami, obsługując roboty z ramieniem przegubowym oraz układy kinematyczne o maksymalnie 6 stopniach swobody z różnymi osiami pomocniczymi.
Książka „PLCopen Motion Control” ułatwia rozpoczęcie przygody z robotyką.
Parametryzacja zamiast programowania
Modułowy system Lenze FAST Robotic obejmuje kompletne aplikacje technologiczne oraz liczne funkcje pomocnicze. Roboty można uruchomić poprzez parametryzację, co znacznie skraca czas rozwoju. Dzięki możliwości dodawania poleceń i modułów bez zmiany kodu, oprogramowanie jest wielokrotnego użytku i łatwe w utrzymaniu. Oprócz aplikacji FAST oferuje również usługi systemowe, takie jak zarządzanie zasobami, monitorowanie stanu i śledzenie OEE. FAST umożliwia także szybkie wprowadzanie udoskonaleń funkcjonalnych, zgodnie z wymaganiami klienta.

Zintegrowana robotyka
Dzięki naszym rozwiązaniom robotycznym nie potrzebujesz dodatkowego sterownika, środowiska programistycznego ani szafy sterowniczej. Ruchy i funkcje maszyny są tworzone bezpośrednio na sterowniku zgodnie z normą IEC 61131-3, bez konieczności specjalnego szkolenia pracowników. Robot współpracuje płynnie i jest zsynchronizowany z maszyną. Wszystkie komponenty, takie jak roboty, czujniki, przenośniki taśmowe, chwytaki i bariery świetlne, są zintegrowane i doskonale skoordynowane poprzez EtherCAT.

Zestaw konstrukcyjny dla robotów
Elastycznie zintegruj dowolną kinematykę robota ze swoją maszyną – czy to Scara, Delta, robot bramowy czy z ramieniem przegubowym. Lenze stawia na otwarte standardy, umożliwiając zmiany geometrii w dowolnym momencie. Możesz wdrażać różne warianty za pomocą jednego oprogramowania, maksymalizując swobodę i wydajność. Zwiększ swoją produktywność dzięki naszej innowacyjnej technologii.

Zintegrowany cyfrowy bliźniak
Zintegrowany cyfrowy bliźniak umożliwia programowanie i uruchamianie bez konieczności używania sprzętu. Symulacje pozwalają na przeprowadzenie testów i optymalizację jeszcze przed zbudowaniem systemu. Aktualizacje można przeprowadzać przy niskim ryzyku i bez przerywania pracy systemu. Wszystko działa bezpośrednio na kontrolerze, bez dodatkowych komputerów i licencji. Ruch odpowiada dokładnie symulacji, a w razie potrzeby można szybko i indywidualnie wprowadzać zmiany, co zapewnia większą wydajność i krótszy czas realizacji projektów.