Wydajność maszyn dzięki zarządzaniu zasobami
Niezawodny przegląd wszystkich maszyn
Gdy maszyna zgłasza błąd, jest tylko jeden cel:
jak najszybciej rozwiązać problem i ponownie uruchomić maszynę.
W tym przypadku Lenze pokazuje nowe możliwości: Nasze zarządzanie zasobami w połączeniu z zarządzaniem stanem maszyn i usterkami redukuje przestoje dzięki szybkiemu rozwiązywaniu problemów.
Nasza platforma cyfrowa opiera się na istniejących standardach, zawiera istotne informacje i jest uzupełniona o system zarządzania zgłoszeniami błędów. Prawdziwe rozwiązanie firmy Lenze, które można łatwo zintegrować.
Sales
- Telefon
- +48 32 203 97 73
- biuro.pl@lenze.com
Szybka i łatwa optymalizacja procesów serwisowych
Nasze zarządzanie zasobami koncentruje się na maszynie ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.
Struktura maszyny jest automatycznie przekazywana do zarządzania zasobami, a wszystkie istotne karty danych, podręczniki i rysunki techniczne zawsze są dostępne w aktualnej wersji - nawet jeśli nie są to komponenty Lenze.
Informacje niezbędne do rozwiązywania problemów i naprawy nie wymagają już dużego wysiłku, ponieważ są dostępne w każdej chwili.
Dzięki temu znacznie skraca się czasy przestojów.
Zarządzanie kartami błędów zapewnia większą dostępność maszyn
- Zarządzanie kartami zapewnia większą dostępność maszyn
- •Kartę błędu można utworzyć ręcznie lub automatycznie przez maszynę
- Na pulpicie nawigacyjnym dział serwisowy ma wgląd w status wszystkich kart i może nadać im odpowiednie priorytety
- Operator maszyny buduje swoją bazę wiedzy na podstawie zarchiwizowanych kart, co zwiększa wydajność w przypadku powtarzających się awarii lub zmian personelu.
- Kompleksowe rozwiązanie, w tym połączenie z chmurą: zdalna bramka X4 umożliwia zdalny dostęp do maszyny
Ze standardami zorientowanymi na cyfrowego bliźniaka
Nasze rozwiązanie zostało wdrożone przy pomocy Lenze Automation System. Obejmuje on nasz sprzęt, oprogramowanie, inżynierię i usługi cyfrowe.
Dzięki istniejącym standardom natychmiastowego dostępu do danych, takim jak OPC UA, Lenze podejmuje dalsze kroki w kierunku cyfrowego bliźniaka.
Podstawą tego są nasze sprawdzone moduły oprogramowania Lenze FAST, które teraz przekształciliśmy w system: informacje pojawiające się w portalu są dostarczane bezpośrednio przez sterownik. Dane typu aktywów Lenze są wyświetlane na naszej stronie pomocy technicznej. Również w tym przypadku stosowane są standardy branżowe. Stanowi to podstawę do integracji formatów (takich jak format pliku asx).
Nasze usługi: pełna obsługa z jednego źródła
Jesteśmy gotowi na realne rozwiązania dla złożonych wymagań. Obejmuje to wysoką spójność, nasze podejście polega na bezpośredniej komunikacji między komponentami, a maszyną w chmurze. Dbając o naszych klientów zawsze myślimy o krok naprzód, aby mogli oni w pełni wykorzystać potencjał łańcucha dostępnych danych.