Przemiennik częstotliwości i550 motec
Przemiennik częstotliwości i550 motec o zakresie mocy 0.37 ... 45 kW do montażu na silniku i montażu naściennego i o stopniu ochrony IP66 jest optymalnym zdecentralizowanym rozwiązaniem napędowym.
Szybki montaż i łatwe uruchomienie dzięki łatwym w obsłudze narzędziom oraz przyłączom do dostępnych na rynku złączy wtykowych są podstawowymi cechami tego przemiennika. Parametry, praca napędu oraz łatwość obsługi odpowiadają naszym wypróbowanym w praktyce przemiennikom częstotliwości. Uwzględniając wysoką sprawność energetyczną, oferujemy nowoczesne i zrównoważone rozwiązanie napędowe.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.
Dziedziny zastosowania: napędy przenośnika, napędy jezdne, napędy nawijające, napędy podnośne, ekstrudery, maszyny pakujące, pompy, wentylatory itp.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowe rozwiązanie dla zdecentralizowanej techniki napędowej, do montażu naściennego lub na silniku
- Wysoki stopień ochrony IP66 do uniwersalnego stosowania, także w surowych warunkach
- Szybki montaż dzięki znormalizowanym przyłączom wtykowym (plug & play)
- Funkcjonalność IO-Link-Master zapewnia łatwą wymianę danych pomiędzy czujnikami i aktuatorami IO-Link
- Zintegrowany tryb pracy ze zwrotem energii zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną – nie jest konieczny rezystor hamujący
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Przyłącza | 3 AC 230 V |
Komunikacja | EtherCAT |