Przemiennik częstotliwości 8400 motec można zamontować w sposób zdecentralizowany na silniku albo na ścianie. Dodatkowo na ścianie można zastosować wyłącznik naprawczy. Zdecentralizowane rozmieszczenie sprawia, że długość przewodów silnikowych ulega znaczącemu skróceniu. Dzięki temu można przykładowo sprawić, że kompleksowe struktury maszyny staną się bardziej przejrzyste.

Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.

Dziedziny zastosowania: napędy jezdne i napędy przenośnika (intralogistyka), pompy, wentylatory itp.

Cechy charakterystyczne

  • Łatwe uruchomienie z wykorzystaniem techniki wtykowej (Plug and Drive)
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wysoki stopień ochrony IP65, z zespołem przełącznika IP54
  • Zintegrowany przełącznik i potencjometr dla szybkiego dopasowania konfiguracji oraz prędkości i przebiegu
  • Wersje z wyłącznikiem naprawczym albo bez wyłącznika do montażu ściennego

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.37 ... 7.5 kW

Przyłącza

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1 wejście cyfrowe

2/5/8 wyjść cyfrowych

1 wejście analogowe

0/1/2 wyjścia analogowe

1 przekaźnik NO/NC

Monitoring temperatury silnika

Komunikacja

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy